KF-L-320-D-T14L

Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy

Numer produktu: 50117739

Dostępność od ręki

Seria KF
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wylot wiązki światła z boku
Rdzeń światłowodu Rdzeń jednowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Zasięg z LV461 0 ... 200 mm
Zasięg z LV462 0 ... 250 mm
Zasięg z LV463 0 ... 600 mm
Zasięg z LV463.XV 0 ... 900 mm
Zasięg z LV463.XR 0 ... 1.080 mm
Zasięg z LV463I.XR 0 ... 1.620 mm
Minimalna średnica obiektu 0,1 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 2,2 mm
Masa netto 26 g
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
Długość światłowodu 2.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej Ø 3 mm
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R25
Długość tulei na wylocie światła 30 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Nie
Ułożenie standard
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -55 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip