KF-L-30ML-20

Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy

Numer produktu: 50117746

Dostępność od ręki

Seria KF
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wersja specjalna Wykrywanie powierzchni
Wylot wiązki światła z boku
Rdzeń światłowodu Mieszane rozmieszczenie włókien
Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
aktywna średnica światłowodu 32 Piece(s)
Zasięg z LV461 0 ... 250 mm
Zasięg z LV462 0 ... 430 mm
Zasięg z LV463 0 ... 900 mm
Zasięg z LV463.XV 0 ... 1.300 mm
Zasięg z LV463.XR 0 ... 1.550 mm
Zasięg z LV463I.XR 0 ... 2.500 mm
Minimalna średnica obiektu 1 mm
Konstrukcja prostopadłościenny
Średnica zewnętrzna 2,8 mm
Masa netto 34 g
Materiał głowicy Tworzywo sztuczne
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
Długość światłowodu 2.000 mm
Szerokość pola świetlnego 24,8 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej 2 x Ø 3,2 mm
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R60
Ułożenie standard
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -55 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip