KF-ETW-FU44-20

Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego

Numer produktu: 50138102

Dostępność od ręki

Seria KF
Zasada działania Zasada wykrywania
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Rdzeń światłowodu Rdzeń jednowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Zasięg z LV461 0 ... 16 mm
Zasięg z LV462 0 ... 28 mm
Zasięg z LV463 0 ... 48 mm
Zasięg z LV463.XV 0 ... 72 mm
Zasięg z LV463.XR 0 ... 85 mm
Zasięg z LV463I.XR 0 ... 130 mm
Minimalna średnica obiektu 0,1 mm
Konstrukcja prostopadłościenny
Średnica zewnętrzna 1 mm
Masa netto 16 g
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
Długość światłowodu 2.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej 2 x Ø 2,1 mm
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R1
Ułożenie wysokoelastyczny
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651