KF-ET-50ML-20

Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego

Numer produktu: 50117731

Dostępność od ręki

Seria KF
Zasada działania Zasada wykrywania
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wersja specjalna Wykrywanie powierzchni
Wylot wiązki światła z boku
Rdzeń światłowodu Mieszane rozmieszczenie włókien
Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
aktywna średnica światłowodu 16 Piece(s)
Zasięg z LV461 0 ... 70 mm
Zasięg z LV462 0 ... 120 mm
Zasięg z LV463 0 ... 210 mm
Zasięg z LV463.XV 0 ... 315 mm
Zasięg z LV463.XR 0 ... 380 mm
Zasięg z LV463I.XR 0 ... 570 mm
Minimalna średnica obiektu 2 mm
Konstrukcja prostopadłościenny
Średnica zewnętrzna 2,2 mm
Masa netto 32 g
Materiał głowicy Tworzywo sztuczne
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
Długość światłowodu 2.000 mm
Szerokość pola świetlnego 46,5 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej 2 x Ø 3,2 mm
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R25
Ułożenie standard
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -55 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip