KDS U-M8-4W-JST-4A-V1-027
Kabel łączący
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
Napięcie robocze | 30 V AC/DC |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | female |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wersja | kątowy |
Blokada | Połączenie śrubowe, mosiądz niklowany, zalecany moment obrotowy 0,4 Nm, samoblokujące |
Rodzaj przyłącza | Złącze JST PHR |
Liczba pinów | 3 -pin |
Kolor płaszcza | czarny |
Ekranowane | Nie |
Bez silikonu | Tak |
Wersja przewodu | Kabel łączący |
Długość przewodu | 2.700 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Izolacja żył | PVC |
Właściwości płaszcza zewnętrznego | Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej |
Odporność płaszcza zewnętrznego | niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Rozstaw klucza | 9 mm |
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 10 x średnica przewodu |
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. | min. 5 x średnica przewodu |
Stopień ochrony | IP 67, dotyczy wtyczki okrągłej M8 |
Numer UL-File | E366145 |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |