KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000
Adapter
Napięcie robocze | maks. 50 V AC / 60 V DC |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | female |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Liczba pinów | 3 -pin |
Wersja | osiowy |
Ekranowane | Nie |
Rozstaw klucza | 9 mm |
Masa netto | 9 g |
Materiał | PUR |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |