KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-250

Kabel łączący

Numer produktu: 50132888

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Aplikacja Odporny na działanie chemikaliów
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Nie
Bez silikonu Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 25.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Właściwości płaszcza zewnętrznego Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej
Odporność płaszcza zewnętrznego niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1
Rozstaw klucza 13 mm
Masa netto 1.046 g
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Dopuszczenia c UL US
Numer UL-File E366145
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf