KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Kabel adaptera

Numer produktu: 50134949

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla interfejsu Ethernet
Prędkość transmisji 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Rodzaj przyłącza RJ45
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza USB
Typ wtyczki USB 3.0 Standard-A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Masa netto 47 g
Kolor obudowy Biały
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 20
Dopuszczenia FCC
RoHS
Wymagania systemowe Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
Numer taryfy celnej 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Sterownik USB - zip