KD U-M8-3A-T0-100 F+B

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50149848

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Aplikacja Obszar higieniczny i mokry
Odporny na działanie chemikaliów
Napięcie robocze maks. 60 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ female
Materiał uszczelki EPDM
Liczba pinów 3 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Blokada Połączenie śrubowe, stal nierdzewna V4A, zalecany moment obrotowy 0,4 Nm, samozabezpieczające
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 3 Piece(s)
Kolor płaszcza szary
Ekranowane Nie
Bez silikonu Tak
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza TPE
Izolacja żył TPE
Przydatność łańcucha wleczonego Tak
Właściwości płaszcza zewnętrznego Bezhalogenowe, bez substancji utrudniających pokrywanie farbami, zwiększona obciążalność termiczna
Odporność płaszcza zewnętrznego Odporność na działanie kwasów, ługów, ozonu i wody morskiej, odporność na hydrolizę, zweryfikowana odporność na P3-topactive
Rozstaw klucza 9 mm
Masa netto 70 g
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 10 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 5 x średnica przewodu
Temperatura otoczenia podczas pracy Łańcuch wleczony: -25°C … +60°C
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne -40 ... 105 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -40 ... 105 °C
Stopień ochrony IP 65
IP 67
IP 68
IP 69
Dopuszczenia ECOLAB
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf