KD U-M8-3A-T0-020 F+B
Kabel przyłączeniowy
Aplikacja | Obszar higieniczny i mokry Odporny na działanie chemikaliów |
Napięcie robocze | maks. 60 V AC/DC |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | female |
Materiał uszczelki | EPDM |
Liczba pinów | 3 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Wtyczka okrągła, LED | Nie |
Blokada | Połączenie śrubowe, stal nierdzewna V4A, zalecany moment obrotowy 0,4 Nm, samozabezpieczające |
Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
Liczba żył | 3 Piece(s) |
Kolor płaszcza | szary |
Ekranowane | Nie |
Bez silikonu | Tak |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza | TPE |
Izolacja żył | TPE |
Przydatność łańcucha wleczonego | Tak |
Właściwości płaszcza zewnętrznego | Bezhalogenowe, bez substancji utrudniających pokrywanie farbami, zwiększona obciążalność termiczna |
Odporność płaszcza zewnętrznego | Odporność na działanie kwasów, ługów, ozonu i wody morskiej, odporność na hydrolizę, zweryfikowana odporność na P3-topactive |
Rozstaw klucza | 9 mm |
Masa netto | 70 g |
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 10 x średnica przewodu |
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. | min. 5 x średnica przewodu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | Łańcuch wleczony: -25°C … +60°C |
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne | -40 ... 105 °C |
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe | -40 ... 105 °C |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 IP 68 IP 69 |
Dopuszczenia | ECOLAB |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |