KD U-M12-4A-V1-050-DP
Kabel przyłączeniowy
Aplikacja | Odporny na działanie chemikaliów |
Napięcie robocze | 24 V DC ±25% |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Wtyczka okrągła, LED | Tak |
Blokada | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |
Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
Liczba żył | 4 Piece(s) |
Kolor płaszcza | czarny |
Ekranowane | Nie |
Bez silikonu | Tak |
Długość przewodu | 5.000 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Izolacja żył | PVC |
Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
Właściwości płaszcza zewnętrznego | Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej |
Odporność płaszcza zewnętrznego | niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Rozstaw klucza | 13 mm |
Masa netto | 213 g |
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 10 x średnica przewodu |
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. | min. 5 x średnica przewodu |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne | -5 ... 80 °C |
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe | -30 ... 80 °C |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |