KD PL-M12-5A-P0-100

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50143054

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Przeznaczony dla MD 748i
Napięcie robocze 50 V AC / 60 V DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem L
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Liczba żył 5 Piece(s)
Kolor płaszcza szary
Ekranowane Tak
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Izolacja żył PP
Przydatność łańcucha wleczonego Tak
Prędkość przesuwu maks. 5 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 50 m/s²
Masa netto 969 g
Cykle zginania 10.000.000 Piece(s)
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 7,5 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 4 x średnica przewodu
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne -30 ... 90 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -40 ... 90 °C
Stopień ochrony IP 65
IP 67
IP 69K
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz