KD PL-M12-5A-P0-050
Kabel przyłączeniowy
Przeznaczony dla | MD 748i |
Napięcie robocze | 50 V AC / 60 V DC |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem L |
Wersja | osiowy |
Wtyczka okrągła, LED | Nie |
Liczba żył | 5 Piece(s) |
Kolor płaszcza | szary |
Ekranowane | Nie |
Długość przewodu | 5.000 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Izolacja żył | PP |
Przydatność łańcucha wleczonego | Tak |
Prędkość przesuwu | maks. 5 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 50 m/s² |
Masa netto | 213 g |
Cykle zginania | 10.000.000 Piece(s) |
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 7,5 x średnica przewodu |
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. | min. 4 x średnica przewodu |
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne | -30 ... 90 °C |
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe | -40 ... 90 °C |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 IP 69K |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |