KD 01-5-BA
Gniazdo przewodu
Napięcie robocze | maks. 60 V AC/DC |
Znamionowy prąd roboczy | 4.000 mA |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał korpusu rękojeści | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Blokada | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |
Rodzaj przyłącza | Zacisk śrubowy |
Przekrój żyły | 0,75 mm² |
AWG | 18 |
Rozstaw klucza | 18 mm |
Masa netto | 42 g |
Maks. przejście kablowe | 6 ... 8 mm |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 85 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |