KD 01-5-BA-PWR
Adapter
Znamionowy prąd roboczy | 4.000 mA |
Napięcie znamionowe (DIN EN 60664-1) | 125 V |
Znamionowe napięcie udarowe (DIN EN 60664-1) | 1.500 V |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo dla wtyczki jack |
AWG | 18 |
Rozstaw klucza | 18 mm |
Masa netto | 29 g |
Cykle podłączania, maks. | > 50 |
Przejście kablowe | 4 … 6 mm |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 85 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |