KB RS232-1 HS 65x8

Kabel łączący

Numer produktu: 50120436

Dostępność od ręki

Icon
Przeznaczony dla HS 65x8
Przeznaczony dla interfejsu RS 232
Rodzaj przyłącza RJ41
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ female
Liczba pinów 9 -pin
Wersja osiowy
Kolor płaszcza szary
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Przewód spiralny
Długość przewodu 2.800 mm
Materiał płaszcza TPE
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 107 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz