KB PS2-1 HS 65x8
Kabel łączący
Przeznaczony dla | HS 65x8 |
Przeznaczony dla interfejsu | PS/2 |
Rodzaj przyłącza | RJ41 |
Rodzaj przyłącza | PS/2 |
Wersja | osiowy |
Typ | female |
Rodzaj przyłącza | PS/2 |
Wersja | osiowy |
Typ | male |
Liczba żył | 6 Piece(s) |
Kolor płaszcza | szary |
Ekranowane | Tak |
Wersja przewodu | Przewód spiralny |
Długość przewodu | 2.800 mm |
Materiał płaszcza | TPE |
Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |