KB M12A-8P-PC-IO-3000
Kabel przyłączeniowy
Przeznaczony dla | Stacjonarne czytniki kodów 2D Seria LSIS 222 |
Przeznaczony dla interfejsu | RS 232 |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Typ | female |
Liczba pinów | 9 -pin |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Liczba żył | 8 Piece(s) |
Kolor płaszcza | czarny |
Ekranowane | Tak |
Wersja przewodu | Kabel łączący |
Długość przewodu | 3.000 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
Masa netto | 246 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |