KB JST-M12A-5P-3000

Kabel łączący

Numer produktu: 50113467

Dostępność od ręki

Icon
Aplikacja Odporny na działanie chemikaliów
Przeznaczony dla interfejsu RS 232
Napięcie robocze 30 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza Złącze JST ZHR
Liczba pinów 12 -pin
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 3.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 184 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz