KB JST-HS-300
Kabel łączący
Aplikacja | Odporny na działanie chemikaliów |
Przeznaczony dla interfejsu | RS 232 |
Napięcie robocze | 30 V AC/DC |
Rodzaj przyłącza | Złącze JST ZHR |
Liczba pinów | 12 -pin |
Wtyczka okrągła, LED | Nie |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Typ | male |
Liczba pinów | 9 -pin |
Wersja | osiowy |
Kolor płaszcza | czarny |
Ekranowane | Tak |
Wersja przewodu | Kabel łączący |
Długość przewodu | 300 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
Masa netto | 49 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |