KB 900-500-MA 921-MA200i
Kabel łączący
Przeznaczony dla | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 900i MA 21 Modułowe jednostki przyłączeniowe MA 2xxi |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Wtyczka okrągła, LED | Nie |
Typ | female |
Liczba pinów | 25 -pin |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Złącze JST ZHR |
Liczba pinów | 6 -pin |
Kolor płaszcza | czarny |
Ekranowane | Tak |
Wersja przewodu | Kabel łączący |
Długość przewodu | 500 mm |
Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
Masa netto | 69 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |