KB 232-4 IT19xx
Kabel łączący
Przeznaczony dla | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1910 Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300 |
Przeznaczony dla interfejsu | TTL |
Rodzaj przyłącza | RJ41 |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Typ | female |
Liczba pinów | 9 -pin |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | Wtykowy |
Typ | female |
Liczba pinów | 2 -pin |
Wersja | osiowy |
Liczba żył | 6 Piece(s) |
Kolor płaszcza | czarny |
Ekranowane | Tak |
Wersja przewodu | Przewód spiralny |
Długość przewodu | 5.000 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |