KB 232-2 IT190x

Kabel łączący

Numer produktu: 50115105

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1910
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i
Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300
Przeznaczony dla interfejsu RS 232
True
Rodzaj przyłącza RJ41
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ female
Liczba pinów 9 -pin
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu Wtykowy
Typ female
Liczba pinów 2 -pin
Wersja osiowy
Liczba żył 6 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Przewód spiralny
Długość przewodu 3.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 145 g
Numer taryfy celnej 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855