KB-014S- 10000-14

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50106977

Dostępność od ręki

Icon Icon
Aplikacja Odporny na działanie chemikaliów
Napięcie robocze 30 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M16
Typ female
Liczba pinów 14 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja kątowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 14 Piece(s)
Ekranowane Tak
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 575 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz