IVS 108 M1-102-W0

Czujnik Vision

Numer produktu: 50146024

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria IVS 108
Funkcje oprogramowania Kontrola obecności
Strefa robocza 50 ... 150 mm
Źródło światła LED, Biały
Rozdzielczość kamery poziomo 320 px
Rozdzielczość kamery pionowo 240 px
Maks. przepustowość na sekundę 20 pieces per second
Czas obliczanie wartości pomiarowej 50 ms
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Średni pobór mocy 4,2 W
Liczba cyfrowych wejść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Transoptor, niezależny od polaryzacji
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 10 mA
Napięcie przełączające 30 V DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania PNP / NPN z możliwością przełączania
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania PNP / NPN z możliwością przełączania
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania PNP / NPN z możliwością przełączania
Rodzaj Ethernet
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Prędkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funkcja Serwis
Funkcjonalność Switch Brak
Protokół przesyłowy TCP/IP
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 17 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem X
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 47 mm x 58 mm x 58 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 173 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Przełączniki
Przyuczanie
przez Webbrowser
Elementy sterujące Przycisk(i)
Funkcja elementu obsługowego Auto-Setup
Przyuczanie
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 90 %
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Dopuszczenia CSA
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - WebConfig User's Guide - pdf
Instrukcja obsługi - Manual - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf