IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC
Czujnik Vision
Seria | IVS 1000i |
Imager | Sony global Shutter |
Funkcje oprogramowania | Lokalizacja: powierzchnia, krawędzie, kształt Pomiary: kąt, obwód, odległość, punkt do punktu, punkt do linii Wykrywanie części: jasność, kontrast, piksele powierzchni, piksele krawędzi Zliczanie: powierzchnie, krawędzie, kształty |
Odległość odczytu | 50 ... 2.000 mm, Zależnie od obiektywu |
Źródło światła | LED, czerwony / biały, z możliwością przełączania wewnętrznego |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.440 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 1.080 px |
Ogniskowa | 8 mm |
Elektroniczny czas zamykania | 0,025 ... 2 ms |
Typ kamery | Monochromatyczny |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 24 W, w przypadku 24 V DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 3 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 5 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Półprzewodnik MOSFET |
Zasada przełączania | Push-pull |
Element przełączający | Półprzewodnik MOSFET |
Zasada przełączania | Push-pull |
Element przełączający | Półprzewodnik MOSFET |
Zasada przełączania | Push-pull |
Element przełączający | Półprzewodnik MOSFET |
Zasada przełączania | Push-pull |
Architektura | Klient Serwer |
Przydzielanie adresu | DHCP ręczne przydzielanie adresu |
Prędkość transmisji | 10 / 100 Mbit/s |
Funkcja | Proces |
Funkcjonalność Switch | Brak |
Protokół przesyłowy | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
Funkcja | Proces |
Conformance Class | B |
Protokół | PROFINET RT |
Prędkość transmisji | 100 Mbit/s |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 12 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Ethernet, wejście Interfejs danych |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem X |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 265 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący przez opcjonalny element mocujący |
Liczba LED | 3 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Vision Studio |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 67, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |