IT 19x1i-End Cap
Pokrywa końcowa
Rodzaj | Pokrywa końcowa |
Odpowiednie dla grupy produktów | Mobilne czytniki kodów |
Przeznaczony dla | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1981i |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29,5 mm x 30 mm x 70 mm |
Masa netto | 26 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | do zatrzaśnięcia |
Numer taryfy celnej | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |