IT 1990i XR-3 USB-KIT

Mobilny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50144932

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria IT19xx
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
Inne na zapytanie
Kod 49
Kod Aztec
Kod QR
Maxicode
Micro PDF
PDF417
UPC
Odległość odczytu 0 ... 2.236 mm
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 800 px
Napięcie zasilania UB 4 ... 5,5 V, DC
Pobór mocy, maks. 2,35 W
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Rodzaj przyłącza RJ41
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 76 mm x 100 mm x 192 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 320 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 3 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf