IT 1952g SR-2-R-USB-KIT
Mobilny czytnik kodów 2D Funk
Seria | IT19xx |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Inne na zapytanie Kod Aztec Kod QR Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 UPC |
Odległość odczytu | 0 ... 822 mm |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 800 px |
Napięcie zasilania UB | 4,2 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 2,5 W |
Technologia akumulatora | LiIon |
Pojemność akumulatora | 2,4 A·h |
Rodzaj | PS/2, USB, RS 232 |
Funkcja | Proces |
Funkcja | Proces |
Zasięg Bluetooth | Klasa 2 |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Rodzaj przyłącza | Bluetooth |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 70 mm x 80 mm x 160 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | UL 94-V0 |
Masa netto | 220 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Wysokość spadku | 1,8 m |
Pomiary w odniesieniu do | Podłoga betonowa |
Stopień ochrony | IP 41 |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |