IT 1950g HD-2-R

Mobilny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50142435

Dostępność od ręki

Icon
Seria IT19xx
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Inne na zapytanie
Kod Aztec
Kod QR
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Odległość odczytu 6 ... 604 mm
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 800 px
Napięcie zasilania UB 4 ... 5,5 V, DC
Pobór mocy, maks. 2,5 W
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Rodzaj przyłącza RJ41
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 70 mm x 80 mm x 160 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 160 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 1,8 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 41
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf