IT 1920i DPM-3

Mobilny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50138136

Dostępność od ręki

Icon
Seria IT19xx
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Bezpośrednio znakowane kody 2D
Codabar
Code 39
Code 93
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 Databar
Inne na zapytanie
Kod QR
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Odległość odczytu 0 ... 170 mm
Źródło światła LED, czerwony / niebieski
Grupa LED 1
Rozdzielczość kamery poziomo 844 px
Rozdzielczość kamery pionowo 640 px
Kontrast kodu kreskowego (PCS) 25 %
Wielkość modułu 0,076 ... 0,508 mm
Pomoc celowa Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Napięcie zasilania UB 4 ... 5,5 V, DC
Pobór mocy, maks. 2,35 W
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Rodzaj przyłącza RJ41
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 74,5 mm x 193 mm x 134 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Masa netto 310 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 2 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 65
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf