IT 1911i ER-3

Mobilny czytnik kodów 2D Funk

Numer produktu: 50122434

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
IT 1991i SR-3
Mobilny czytnik kodów 2D Funk
Numer artykułu: 50144929
  • Seria: IT19xx
  • Interfejs: PS/2
  • Czytelne rodzaje kodów: Micro QR
  • Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 837 mm
Numer artykułu: 50144929

Dostępność od ręki

Seria IT19xx
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Inne na zapytanie
Kod Aztec
Kod QR
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Odległość odczytu 25 ... 596 mm
Rozdzielczość kamery poziomo 838 px
Rozdzielczość kamery pionowo 640 px
Napięcie zasilania UB 3,7 V, DC
Pobór mocy, maks. 1,8 W
Technologia akumulatora LiIon
Pojemność akumulatora 2,4 A·h
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Zasięg Bluetooth Klasa 1
Wersja Bluetooth 2.1
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 380 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 2 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 65
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf