IT 1910i ER-3-USB-KIT

Mobilny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50141805

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu: 50144931
  • Seria: IT19xx
  • Interfejs: PS/2
  • Czytelne rodzaje kodów: Code 39
  • Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 837 mm
Numer artykułu: 50144931

Dostępność od ręki

Seria IT19xx
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
Inne na zapytanie
Kod 49
Kod Aztec
Kod QR
Maxicode
Micro PDF
PDF417
UPC
Odległość odczytu 25 ... 596 mm
Rozdzielczość kamery poziomo 838 px
Rozdzielczość kamery pionowo 640 px
Napięcie zasilania UB 4 ... 5,5 V, DC
Pobór mocy, maks. 2,35 W
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Rodzaj przyłącza RJ41
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 75 mm x 195 mm x 133 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 300 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 2 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 65
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf