IT 1910i-1D ER-3
Mobilny czytnik kodów kreskowych
Seria | IT19xx |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Truncated Inne na zapytanie UPC |
Odległość odczytu | 25 ... 596 mm |
Rozdzielczość kamery poziomo | 838 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 640 px |
Napięcie zasilania UB | 3,7 V4 ... 5,5 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 2,3 W |
Rodzaj | PS/2, USB, RS 232 |
Funkcja | Proces |
Funkcja | Proces |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 75 mm x 133 mm x 195 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | UL 94-V0 |
Masa netto | 300 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Wysokość spadku | 2 m |
Pomiary w odniesieniu do | Podłoga betonowa |
Stopień ochrony | IP 65 |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |