IT 1902g HD-2

Mobilny czytnik kodów 2D Funk

Numer produktu: 50114513

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
IT 1952g HD-2-R
Mobilny czytnik kodów 2D Funk
Numer artykułu: 50143092
  • Seria: IT19xx
  • Interfejs: PS/2
  • Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Omnidirectional
  • Odległośćodczytu, maks.: 6 ... 604 mm
Numer artykułu: 50143092

Dostępność od ręki

Base IT 1952g
Stacja bazowa
Numer artykułu: 50143593
  • Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1952...
  • Rodzaj: Stacja bazowa
Numer artykułu: 50143593

Dostępność od ręki

Seria IT19xx
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Inne na zapytanie
Kod Aztec
Kod QR
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Odległość odczytu 0 ... 233 mm
Rozdzielczość kamery poziomo 838 px
Rozdzielczość kamery pionowo 640 px
Napięcie zasilania UB 3,7 V, DC
Pobór mocy, maks. 1,8 W
Technologia akumulatora LiIon
Pojemność akumulatora 2 A·h
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Zasięg Bluetooth Klasa 2
Wersja Bluetooth 2.1
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 70 mm x 160 mm x 80 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 213 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 1,8 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 41
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf