IT 1472g-2D-2 USB-KIT

Mobilny czytnik kodów 2D Funk

Numer produktu: 50144031

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon
Seria IT147xg
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Kod Aztec
Kod QR
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Odległość odczytu 5 ... 400 mm
Źródło światła LED, czerwony
Grupa LED 1
Rozdzielczość kamery poziomo 1.040 px
Rozdzielczość kamery pionowo 720 px
Kontrast kodu kreskowego (PCS) 35 %
Wielkość modułu 0,127 ... 0,508 mm
Napięcie zasilania UB 3,7 V, DC
Pobór mocy, maks. 1,8 W
Technologia akumulatora LiIon
Pojemność akumulatora 2,4 A·h
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Zasięg Bluetooth Klasa 2
Wersja Bluetooth 4.2
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 173 mm x 82 mm x 62 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 210 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 1,8 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 42
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf