IT 1450g 1D-2
Mobilny czytnik kodów kreskowych
Seria | IT145xg |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated UPC |
Odległość odczytu | 37 ... 370 mm |
Źródło światła | LED, czerwony |
Grupa LED | 1 |
Rozdzielczość kamery poziomo | 640 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 480 px |
Kontrast kodu kreskowego (PCS) | 35 % |
Wielkość modułu | 0,127 ... 0,508 mm |
Napięcie zasilania UB | 5 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 2 W |
Rodzaj | USB, RS 232 |
Funkcja | Proces |
Funkcja | Proces |
Rodzaj przyłącza | RJ41 |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 62 mm x 169 mm x 82 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | UL 94-V0 |
Masa netto | 130 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Wysokość spadku | 1,5 m |
Pomiary w odniesieniu do | Podłoga betonowa |
Stopień ochrony | IP 40 |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |