IT 1400g PDF-2-USB-KIT

Mobilny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50141806

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu: 50143601
  • Seria: IT147xg
  • Interfejs: RS 232
  • Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Omnidirectional
  • Wielkośćmodułu, maks.: 0,127 ... 0,508 mm
Numer artykułu: 50143601

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria IT14xx
zawarty 1x kabel łączący USB 1,5 m
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Micro PDF
PDF417
UPC
Odległość odczytu 37 ... 370 mm
Źródło światła LED, czerwony
Grupa LED 1
Rozdzielczość kamery poziomo 640 px
Rozdzielczość kamery pionowo 480 px
Kontrast kodu kreskowego (PCS) 35 %
Wielkość modułu 0,127 ... 0,508 mm
Napięcie zasilania UB 4 ... 5,5 V, DC
Pobór mocy, maks. 2 W
Rodzaj USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Rodzaj przyłącza RJ41
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 66 mm x 43 mm x 180 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 119 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 1,5 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 42
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - pdf