IT 1280i FR-3

Mobilny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50127898

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
IT 1990i XR-3
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu: 50144928
  • Seria: IT19xx
  • Interfejs: PS/2
  • Czytelne rodzaje kodów: EAN 8/13
  • Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 2.236 mm
Numer artykułu: 50144928

Dostępność od ręki

Seria IT128xi
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Inne na zapytanie
UPC
Odległość odczytu 100 ... 4.460 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Kontrast kodu kreskowego (PCS) 35 %
Napięcie zasilania UB 4 ... 5,5 V, DC
Pobór mocy, maks. 1,8 W
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Rodzaj przyłącza RJ41
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 133 mm x 195 mm x 75 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 335 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 2 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 65
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf