ISS 244PP.2/44-40N-S12

Czujnik indukcyjny

Numer produktu: 50151050

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria 244
Typ. granica zakresu pracy Sn 40 mm
Zasięg roboczy Sa 0 ... 32,4 mm
Wersja specjalna Antywalentne
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Powtarzalność, maks. (w % Sr) 5 %
Histereza przełączania 20 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 200 mA
Prąd resztkowy, maks. 0,01 mA
Spadek napięcia 2,5 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO) – antywalentny
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 40 mm x 66 mm
Rodzaj montażu nie na równi z powierzchnią
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Polibutylen (PBT)
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT)
Masa netto 128 g
Kolor obudowy czarny
czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Normatywna płyta pomiarowa 120 x 120 mm², Fe360
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 68
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Aluminium 0,4
Stal nierdzewna 0,7
Miedź 0,39
Mosiądz 0,48
Stal Fe360 1
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf