ISS 244PP.2/22-22E-S12
Czujnik indukcyjny
Seria | 244 |
Typ. granica zakresu pracy Sn | 22 mm |
Zasięg roboczy Sa | 0 ... 17,8 mm |
Wersja specjalna | Antywalentne |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Powtarzalność, maks. (w % Sr) | 5 % |
Histereza przełączania | 20 % |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 200 mA |
Prąd resztkowy, maks. | 0,01 mA |
Spadek napięcia | 2,5 V |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) – antywalentny |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny |
Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 40 mm x 66 mm |
Rodzaj montażu | na równi z powierzchnią |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Polibutylen (PBT) |
Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT) |
Masa netto | 116 g |
Kolor obudowy | czarny czerwony, RAL 3000 |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Normatywna płyta pomiarowa | 60 x 60 mm², Fe360 |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 4 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 80 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 80 °C |
Stopień ochrony | IP 68 IP 69K |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,28 |
Stal nierdzewna | 0,64 |
Miedź | 0,22 |
Mosiądz | 0,33 |
Stal Fe360 | 1 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |