IS 230MM/1NO.3-15N

Czujnik indukcyjny

Numer produktu: 50128154

Dostępność od ręki

Icon
Seria 230
Typ. granica zakresu pracy Sn 15 mm
Zasięg roboczy Sa 0 ... 12,1 mm
Powtarzalność 0,75 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 320 V, AC/DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 20 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 1 mA
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) 10 %, w całym zakresie temperatur pracy
Powtarzalność, maks. (w % Sr) 5 %, dla UB = 20 ... 30 V DC, temperatura otoczenia Ta = 23°C ± 5°C
Histereza przełączania 20 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia AC/DC
Prąd przełączający, maks. 200 mA
Spadek napięcia ≤ 2 V
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Częstotliwość oscylacji 50.000 Hz
Opóźnienie gotowości 70 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 2 -wire
Przekrój żyły 0,34 mm²
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 30 mm x 50 mm
Rozmiar gwintu M30 x 1,5 mm
Rodzaj montażu nie na równi z powierzchnią
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz chromowany
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT)
Masa netto 180 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Normatywna płyta pomiarowa 45 x 45 mm², Fe360
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Procedura kontrolna EMC według normy IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Aluminium 0,5
Stal nierdzewna 0,95
Miedź 0,45
Mosiądz 0,55
Stal Fe360 1
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz