IS 218MM/1NC.3-5E0
Czujnik indukcyjny
Seria | 218 |
Typ. granica zakresu pracy Sn | 5 mm |
Zasięg roboczy Sa | 0 ... 4 mm |
Powtarzalność | 0,5 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 320 V, AC/DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 20 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 1 mA |
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) | 10 %, w całym zakresie temperatur pracy |
Histereza przełączania | 20 % |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Prąd przełączający, maks. | 200 mA |
Spadek napięcia | ≤ 2 V |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty |
Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty (NC) |
Częstotliwość przełączania | 1.500 Hz |
Częstotliwość oscylacji | 175.000 Hz |
Opóźnienie gotowości | 70 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Kolor przewodu | czarny |
Liczba żył | 2 -wire |
Przekrój żyły | 0,34 mm² |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
Rodzaj montażu | na równi z powierzchnią |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Mosiądz chromowany |
Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT) |
Masa netto | 116 g |
Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 srebrny |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący przez opcjonalny element mocujący |
Normatywna płyta pomiarowa | 18 x 18 mm², Fe360 |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Procedura kontrolna EMC według normy | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,4 |
Stal nierdzewna | 0,85 |
Miedź | 0,38 |
Mosiądz | 0,5 |
Stal Fe360 | 1 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |