IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12

Czujnik indukcyjny

Numer produktu: 50117127

Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria 212
Typ. granica zakresu pracy Sn 6 mm
Zasięg roboczy Sa 0 ... 4,8 mm
Wersja specjalna Odporny na odpryski spawalnicze
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 20 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 10 mA
Histereza przełączania 15 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 200 mA
Napięcie przełączające low: ≤ 2 V
Prąd resztkowy, maks. 0,1 mA
Spadek napięcia 2 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Częstotliwość przełączania 15 Hz
Opóźnienie gotowości 80 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 60 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Rodzaj montażu na równi z powierzchnią
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L
Materiał aktywnej powierzchni Stal nierdzewna, AISI 316L
Masa netto 51 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Normatywna płyta pomiarowa 18 x 18 mm², Fe360
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Aluminium 1
Stal nierdzewna 0,9
Miedź 0,85
Mosiądz 1,3
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf