IS 208MM/4NO-1E5-S12
Czujnik indukcyjny
Seria | 208 |
Typ. granica zakresu pracy Sn | 1,5 mm |
Zasięg roboczy Sa | 0 ... 1,2 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 20 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 10 mA |
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) | 10 %, w całym zakresie temperatur pracy |
Powtarzalność, maks. (w % Sr) | 5 %, dla UB = 20 ... 30 V DC, temperatura otoczenia Ta = 23°C ± 5°C |
Histereza przełączania | 20 % |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 200 mA |
Prąd resztkowy, maks. | 0,1 mA |
Spadek napięcia | ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) |
Częstotliwość przełączania | 5.000 Hz |
Opóźnienie gotowości | 32 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Stal nierdzewna |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 12 mm x 45 mm |
Rozmiar gwintu | M8 x 1 mm |
Rodzaj montażu | na równi z powierzchnią |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Obudowa ze stali nierdzewnej | V2A |
Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Poliamid (PA 66) |
Masa netto | 24 g |
Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 srebrny |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący przez opcjonalny element mocujący |
Normatywna płyta pomiarowa | 8 x 8 mm², Fe360 |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,25 |
Stal nierdzewna | 0,7 |
Miedź | 0,2 |
Mosiądz | 0,35 |
Stal Fe360 | 1 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |