IS 206MP/4NO-2E0,300-S8.3W

Czujnik indukcyjny

Numer produktu: 50121902

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
IS 206MP/4NO-2E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu: 50111437
  • Seria: 206
  • Konstrukcja: cylindryczny, 6,5 mm
  • Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50111437

Dostępność od ręki

Seria 206
Typ. granica zakresu pracy Sn 2 mm
Zasięg roboczy Sa 0 ... 1,6 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 20 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 10 mA
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) 10 %, w całym zakresie temperatur pracy
Powtarzalność, maks. (w % Sr) 5 %, dla UB = 20 ... 30 V DC, temperatura otoczenia Ta = 23°C ± 5°C
Histereza przełączania 10 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 200 mA
Prąd resztkowy, maks. 0,1 mA
Spadek napięcia ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Częstotliwość przełączania 5.000 Hz
Opóźnienie gotowości 50 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 300 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu szary
Przekrój żyły 0,14 mm²
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 3 -pin
Wersja kątowy
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 6,5 mm x 35 mm
Rodzaj montażu na równi z powierzchnią
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej V2A
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Poliamid (PA 12)
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
srebrny
Rodzaj mocowania przez opcjonalny element mocujący
Normatywna płyta pomiarowa 6,5 x 6,5 mm², Fe360
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Aluminium 0,1
Stal nierdzewna 0,55
Miedź 0,1
Mosiądz 0,2
Stal Fe360 1
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf