IRK 92/4-400 S
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Seria | 92 |
Zasada działania | Zasada wykrywania |
Wersja specjalna | Wyjście ostrzegawcze |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0 ... 0,4 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,01 ... 0,28 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,015 ... 0,23 m |
Granica zakresu pracy, biały 90% | 0 ... 0,9 m |
Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,01 ... 0,47 m |
Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,015 ... 0,35 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 880 nm |
Grupa LED | 1 |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | UB przełączający |
Funkcja | Wyjście ostrzegawcze |
Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
Czas reakcji | 1 ms |
Opóźnienie gotowości | 100 ms |
Rodzaj przyłącza | Standardowa wtyczka |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 6 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 140 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | I |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |