IPS 248i FIX-M3-102-I3-H
Kamera inteligentna
Seria | IPS 200i |
Aplikacja | Półki o pojedynczej głębokości |
Wersja specjalna | Ogrzewanie |
Funkcje oprogramowania | Precyzyjne pozycjonowanie na regałach |
Strefa robocza | 100 ... 600 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 960 px |
Wielkość znacznika (okrągły) | 5 ... 20 mm |
Powtarzalność (1 Sigma) | 0,1 mm, zależnie od zastosowania |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 3 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 5 Piece(s) |
Rodzaj | Ethernet, PROFINET |
Funkcja | Proces |
Conformance Class | B |
Protokół | PROFINET RT |
Prędkość transmisji | 100 Mbit/s |
Rodzaj | Ethernet |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 12 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 120 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przycisk(i) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 45 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |