IPS 208i FIX-M3-102-I3

Kamera inteligentna

Numer produktu: 50135331

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria IPS 200i
Aplikacja Półki o pojedynczej głębokości
Funkcje oprogramowania Precyzyjne pozycjonowanie na regałach
Strefa robocza 100 ... 600 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 960 px
Wielkość znacznika (okrągły) 5 ... 20 mm
Powtarzalność (1 Sigma) 0,1 mm, zależnie od zastosowania
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 3 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj Ethernet
Rodzaj Ethernet
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 120 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Przycisk(i)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 90 %
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie - Device Finder V4.0.0 - zip
Code Generator
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - XML Interface description - pdf
Instrukcja obsługi - XML Job description - pdf
Karta danych - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf