IPRK 92/4 S

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50013059

Dostępność od ręki

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
KD 095-4
Gniazdo przewodu
Numer artykułu: 50031324
  • Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 2: Zaciskśrubowy
  • Wersja: kątowy, female
  • Liczba pinów: 4 Piece(s)
Numer artykułu: 50031324

Dostępność od ręki

PRK25C/4W-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50137522
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 10 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50137522

Czas dostawy ok. 21 dni roboczych
Seria 92
Zasada działania Zasada refleksji
Wersja specjalna Wyjście ostrzegawcze
Zasięg roboczy 0,2 ... 8,5 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0,2 ... 12,5 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania UB przełączający
Funkcja Wyjście ostrzegawcze
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Rodzaj przyłącza Standardowa wtyczka
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 6 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 140 g
Kolor obudowy czerwony
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony I
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf